Fastsette visning av to parametere som startvisning
Du kan vise 1 eller 2 parametere i startvisningen.
Slik går du frem:
- Velg parameteren som du vil stille inn som startvisning.
- Berør den andre funksjonstasten [1].
- Følgende spørsmål vises: “Vil du vise 1 eller 2 parametere i startvisningen?”
- Velg visning av to parametere [2], og bekreft med <OK>-tasten.
- Følgende spørsmål vises: “Vil du erstatte 1. parameter eller 2. parameter med den valgte parameteren?”
- Velg ønsket opsjon [3], og bekreft med <OK>-tasten.
- Du har stilt inn 1. parameter i startvisningen.
- Gjenta punkt 1 - 4 for 2. parameter, og legg denne til 2. opsjon.
- Du har stilt inn begge parametere som startvisning.
- Symbolet vises med en hake [4].
Alternativt kan du også opprette visning av to parametere via Stille inn startvisning (operatørpanel, innstillinger).