Twee-parameters-scherm als startscherm vastleggen

U kunt 1 of 2 parameters op het startscherm laten weergeven.

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer de parameter die u als startscherm wilt vastleggen.
  2. Tip de tweede functietoets [1] aan.
    • De volgende vraag verschijnt: “Wilt u één of twee parameters in het startscherm laten weergeven?”
  3. Selecteer twee-parameters-scherm [2] en bevestig met de toets <OK>.
    • De volgende vraag verschijnt: "Wilt u met de geselecteerde parameter de 1e parameter of de 2e parameter vervangen?"
  4. Selecteer de gewenste optie [3] en bevestig met de toets <OK>.
    • U hebt de 1e parameter in het startscherm vastgelegd.
  5. Herhaal de stappen 1 – 4 voor de 2e parameter en leg die vast op de 2e optie.
  • U heeft beide parameters als startscherm vastgelegd.
  • Het symbool wordt met een haakje [4] weergegeven.

U kunt ook het twee-parameters-scherm via het Startscherm vastleggen (programmeerapparaat instellingen) aanleggen.