İki parametre görünümünü başlangıç görünümü olarak belirleme

Başlangıç görünümünde 1 veya 2 parametre görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki işlemleri yapın:

  1. Başlangıç görünümü olarak belirlemek istediğiniz parametreyi seçin.
  2. İkinci işlev tuşuna [1] tıklayın.
    • Aşağıdaki soru görüntülenir: "Do you want to display one or two parameters in the start view?" (Başlangıç görünümünde bir parametre mi, yoksa iki parametre mi görüntülensin?)
  3. İki parametre görünümünü [2] seçin ve <OK> tuşu ile onaylayın.
    • Aşağıdaki soru görüntülenir: "Do you want to replace the 1st parameter or the 2nd parameter with the selected parametre?" (Seçilen parametre ile 1. parametre mi, yoksa 2. parametre mi değiştirilsin?)
  4. İstenen opsiyonu [3] seçin ve <OK> tuşu ile onaylayın.
    • Başlangıç görünümünde 1. parametreyi belirlediniz.
  5. 1 - 4 ncü adımları 2. parametre için tekrarlayın ve bunu 2. opsiyona yerleştirin.
  • Her iki parametreyi başlangıç görünümü olarak belirlediniz.
  • Sembol bir onay imi [4] ile gösterilir.

Alternatif olarak iki parametre görünümünü Başlangıç görünümünü belirleme (tuş takımı ayarları) üzerinden de oluşturabilirsiniz.