Kahden parametrin näkymän määrittäminen aloitusnäkymäksi

Voit näyttää aloitusnäkymässä yhden tai kaksi parametria.

Toimi seuraavalla tavalla:

  1. Valitse parametri, jonka haluat määrittää aloitusnäkymäksi.
  2. Paina toista toimintopainiketta [1].
    • Seuraava kysymys näytetään: "Haluatko näyttää aloitusnäkymässä yhden vai kaksi parametria?"
  3. Valitse kahden parametrin näkymä [2] ja vahvista valinta painamalla <OK>.
    • Seuraava kysymys näytetään: "Haluatko korvata valitulla parametrilla 1. parametrin vai 2. parametrin?"
  4. Valitse haluttu vaihtoehto [3] ja vahvista painikkeella <OK>.
    • Olet määrittänyt 1. parametrin aloitusnäkymään.
  5. Toista vaiheet 1 - 4 2. parametrille ja määritä se 2. vaihtoehdolle.
  • Olet määrittänyt molemmat parametrit aloitusnäkymäksi.
  • Symboli näytetään väkäsellä [4] varustettuna.

Vaihtoehtoisesti voit luoda kahden parametrin näkymän myös kohdassa Aloitusnäkymän määrittäminen (ohjauslaitteen asetukset).