Handbetrieb

Sobald Sie das Menü Handbetrieb öffnen, werden die von ihrem Umrichter unterstützten Handbetriebsarten ermittelt und bedienbar. Wenn beispielsweise kein Gebersystem über den Antriebsstrang in Betrieb genommen wurde, werden die positionsgesteuerten Funktionen nicht angezeigt und die zugehörigen Untermenüs ausgegraut dargestellt.

 

WARNUNG

Gefahr durch unerwarteten Anlauf.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Wenn Sie die RUN-Taste drücken, wird der Umrichter freigegeben und mit eventuell zuvor eingestellter Drehzahl gestartet.
  • Wenn Sie den Handbetrieb stoppen, werden die aktuell anliegenden Sollwerte aktiv. Sollwerte können durch Digitaleingänge oder Prozessdaten vorgegeben sein.
  • Prüfen Sie vor dem Starten des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.