Manuell drift

När menyn Manual mode (Manuell drift) öppnas visas de manuella driftsätten som stöds av din omformare. Om till exempel inget givarsystem har tagits i drift via drivlinan, visas inte lägesstyrda funktioner, och tillhörande undermenyer är grå.

 

VARNING

Fara på grund av oväntad start.
Dödsfall eller allvarliga personskador.
  • Om du trycker på RUN-knappen aktiveras omformaren och startar med det eventuellt tidigare inställda varvtalet.
  • Om du avbryter manuell drift blir de aktuella börvärdena aktiva. Börvärden kan anges med digitala ingångar eller processdata.
  • Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du startar manuellt läge.