Varvtalsstyrd manuell drift

I varvtalsstyrd manuell drift kan drivenheten köras med förvalt varvtal. I menyn visas en varvtalsaxel som begränsas av min. och max. varvtalet som är möjligt för tillämpningen.

[1]

Tillämpningsgränser

[2]

Ärvarvtal

[3]

Börvarvtal

[4]

Ikoner för val av börvärden

[5]

Inmatning av börvärdet

Gör så här:

  1. Tryck på ikonen Varvtalsstyrd manuell drift i menyn Manual mode (Manuell drift).
    • Följande fråga visas: "Vill du starta manuell drift?"
  2. Bekräfta med "OK".
    • Fönstret Speed controlled manual mode (Varvtalsstyrd manuell drift) öppnas.
  3. Ställ in följande börvärden [3]. Värdeändringar verkställs direkt på drivenheten.

Ikon

Beskrivning

Ange börhastigheten i användarenheter, t.ex. rev (varv)/min.

Välj böracceleration/börretardation i användarenheter, t.ex. rev (varv)/(min*s).

Tryck på "OK" för att ändra rotationsriktning.

  1. Tryck på den gröna knappen "RUN" för att frige drivenheten.
  2. Tryck på den röda knappen "STOP" för att ta bort drivenhetens frigivning.
  1. Tryck på knappen "Esc" för att avbryta manuell drift.
    • Följande fråga visas: Vill du avbryta manuell drift? Varning! Ett inställt börvärde aktiveras igen när manuell drift avslutas.
  2. Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du avbryter manuellt läge.
  3. Bekräfta med "OK".
  • Manuell drift har avbrutits och aktuella börvärden aktiveras.