Lägesstyrd manuell drift

Med lägesstyrd manuell drift är absolutpositionering möjlig.

[1]

De programvarulagrade gränslägesbrytarnas lägen/tillämpningsgränser

[2]

Ärposition

[3]

Börposition

[4]

Ikoner för val av börvärden

[5]

Inmatning av börvärdet

  • Referenskörningen har utförts. Mer information finns i avsnittet Referenskörning.
  1. Tryck på ikonen Lägesstyrd manuell drift i menyn Manual mode (Manuell drift).
    • Följande fråga visas: "Vill du starta manuell drift?"
  2. Bekräfta med "OK".
    • Fönstret Pos. controlled manual mode (Lägesstyrd manuell drift) öppnas.
  3. Ställ in följande börvärden [3]. Värdeändringar verkställs direkt på drivenheten.

Ikon

Beskrivning

Ange börpositionen i användarenheter, t.ex. rev (varv).

Ange börhastigheten i användarenheter, t.ex. rev (varv)/min.

Välj böracceleration/börretardation i användarenheter, t.ex. rev (varv)/(min*s).

  1. Tryck på den gröna knappen "RUN" för att köra till den inställda börpositionen.
  2. Tryck på den röda knappen "STOP" för att avbryta körningen.
  1. Tryck på knappen "Esc" för att avbryta manuell drift.
    • Följande fråga visas: Vill du avbryta manuell drift? Varning! Ett inställt börvärde aktiveras igen när manuell drift avslutas.
  2. Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du avbryter manuellt läge.
  3. Bekräfta med "OK".
  • Manuell drift har avbrutits och aktuella börvärden aktiveras.