Pendeldrift

Med pendeldrift kan man växla mellan två absoluta positioner.

[1]

De programvarulagrade gränslägesbrytarnas lägen/tillämpningsgränser

[2]

Ärposition

[3]

Börposition 1 och 2

[4]

Ikoner för val av börvärden

[5]

Inmatning av börvärdet

 

  1. Tryck på ikonen Pendeldrift i menyn Manual mode (Manuell drift).
  2. Bekräfta med "OK".
  3. Ställ in följande börvärden [3]. Värdeändringar verkställs direkt på drivenheten.

Ikon

Beskrivning

Ange börposition 1 för pendelrörelsen i användarenheter, t.ex. varv.

Ange börposition 2 för pendelrörelsen i användarenheter, t.ex. varv.

Ange börhastigheten i användarenheter, t.ex. rev (varv)/min.

Välj böracceleration/börretardation i användarenheter, t.ex. rev (varv)/(min*s).

  1. Tryck på den gröna knappen "RUN" för att starta pendeldriften.
  2. Tryck på den röda knappen "STOP" för att avbryta pendeldriften.
  1. Tryck på knappen "Esc" för att avbryta manuell drift.
    • Följande fråga visas: Vill du avbryta manuell drift? Varning! Ett inställt börvärde aktiveras igen när manuell drift avslutas.
  2. Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du avbryter manuellt läge.
  3. Bekräfta med "OK".
  • Manuell drift har avbrutits och aktuella börvärden aktiveras.