Pulsdrift

Pulsdriften används för att alltid köra en viss sträcka relativt lite längre.

[1]

De programvarulagrade gränslägesbrytarnas lägen/tillämpningsgränser

[2]

Relativ ärposition

[3]

Relativ börposition

[4]

Ikoner för val av börvärden

[5]

Inmatning av börvärdet

  1. Tryck på ikonen Pulsdrift i menyn Manual mode (Manuell drift).
    • Följande fråga visas: "Vill du starta manuell drift?"
  2. Bekräfta med "OK".
    • Fönstret Cycle mode (Pulsdrift) öppnas.
  3. Ställ in följande börvärden [3]. Värdeändringar verkställs direkt på drivenheten.

Ikon

Beskrivning

Ange körsträckan i användarenheter, t.ex. rev (varv)/min.

Ange börhastigheten i användarenheter, t.ex. rev (varv)/min.

Välj böracceleration/börretardation i användarenheter, t.ex. rev (varv)/(min*s).

  1. Tryck på den gröna knappen "RUN" för att starta pulsdriften.
  2. Tryck på den röda knappen "STOP" för att avbryta pulsdriften.
  1. Tryck på knappen "Esc" för att avbryta manuell drift.
    • Följande fråga visas: Vill du avbryta manuell drift? Varning! Ett inställt börvärde aktiveras igen när manuell drift avslutas.
  2. Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du avbryter manuellt läge.
  3. Bekräfta med "OK".
  • Manuell drift har avbrutits och aktuella börvärden aktiveras.