Bromsstyrning/DynaStop®

VARNING

Okontrollerad maskinreaktion när bromsen lossas
Dödsfall eller allvarliga skador, t.ex. om en lyftanordning ramlar ner.
- Se till att maskinen inte kan starta okontrollerat när bromsen lossas.
- I lyfttillämpningar ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra att lasten sänks oavsiktligt.
Funktionen bromsstyrning/DynaStop® kan användas för att lossa bromsen eller stänga av DynaStop®.
[1] | LED-ikon: aktivt tillstånd för Slutsteg spärrat |
[2] | Knappen Inhibit output stage (Spärra slutsteg) |
[3] | LED-ikon: aktivt tillstånd för Broms lossad |
[4] | Knappen Release brake (Lossa bromsen): Bromsen aktiveras och lossas elektriskt. |
- Tryck på ikonen Bromsstyrning/DynaStop® i menyn Manual mode (Manuell drift).
- Bekräfta med "OK".
- Tryck på knappen Inhibit output stage (Spärra slutsteg).
- Tryck på "OK".
- Följande fråga visas: "Ska slutsteget spärras? Om slutsteget är spärrat genererar drivenheten inget vridmoment."
- Tryck på "OK".
- Tryck på knappen Release brake (Lossa bromsen) och tryck sedan på "OK".
- Följande fråga visas: "Ska bromsen lossas/DynaStop® stängas av? Drivenheten kan röra sig fritt utan mekanisk broms/DynaStop®-funktion."
- Tryck på "OK".