위치 제어 수동 모드

위치 제어 수동 모드는 절대 위치결정을 가능하게 합니다.

[1]

소프트웨어 리밋 스위치/어플리케이션 한계의 위치

[2]

실제 위치

[3]

설정 위치

[4]

설정값 선택을 위한 아이콘

[5]

설정값 입력

  • 레퍼런스 이동이 실시되었습니다. 상세한 정보는 단원 레퍼런스 이동에 설명되어 있습니다.
  1. 수동 모드 메뉴에서 위치 제어 수동 모드 아이콘을 선택하십시오.
    • 다음과 같은 질문이 표시됩니다: "수동 모드를 시작하시겠습니까?"
  2. <OK> 버튼으로 확인하십시오.
    • 위치 제어 수동 모드 창이 표시됩니다.
  3. 다음 설정값[3]을 설정하십시오. 값의 변경은 드라이브에 직접적으로 영향을 미칩니다.

아이콘

설명

원하는 설정 위치를 사용자 단위로 입력하십시오(예를 들어 revolutions).

원하는 설정 속도를 사용자 단위로 입력하십시오(예를 들어 rev/min).

원하는 설정 가속도/설정 감속도를 사용자 단위로 입력하십시오(예를 들어 rev/(min*s)).

  1. 설정된 설정 위치로 접근하는 경우 녹색 <RUN> 버튼을 누르십시오.
  2. 위치 결정 작업을 종료하는 경우 적색 <STOP> 버튼을 누르십시오.
  1. 수동 모드를 중지하는 경우 <Esc> 버튼을 터치하십시오.
    • 다음과 같은 질문이 표시됩니다: 수동 모드를 중지하시겠습니까? 경고! 생성된 설정값은 수동 모드의 종료 후에 다시 활성화됩니다.
  2. 수동 모드의 중지 전에 회전 부품의 영역에 인원이 존재하지 않는지 점검하십시오.
  3. <OK> 버튼으로 확인하십시오.
  • 수동 모드가 중지되고 존재하는 설정값이 다시 활성화됩니다.