Descrição geral

Os freios BE.. da SEW-EURODRIVE são freios a disco eletromagnéticos com controlador de alimentação CC. Eles abrem eletricamente e freiam com força da mola. O freio é conectado ao lado B e integrado ao motor. Isto tem a vantagem de que os motores com freio da SEW-EURODRIVE são muito curtos e construídos de forma robusta. Além disso, os motores com freio da SEW-EURODRIVE são especialmente silenciosos. Portanto, eles são ideais para uso em ambientes sensíveis ao ruído.

A bobina de freio pode ser adaptada a diferentes tensões de alimentação. Ela é alimentada através de um sistema de controle do freio, que está alojado na caixa de ligação do motor ou no painel elétrico.

Em caso de interrupção de corrente, o freio atua. Portanto, é adequado para requisitos básicos de segurança em aplicações de deslocamento e elevação (por exemplo, de acordo com a norma EN 115).

Devido à alta capacidade de sobrecarga em caso de parada de emergência, o freio BE.. é ideal como freio de retenção em aplicações controladas. A capacidade de trabalho está disponível para frenagem de parada de emergência.

O freio de retenção BE.H com torque de frenagem aumentado foi projetado especialmente para os motores liberados apenas para a operação com conversor. Isso inclui os tipos de motor DR2C.. e DR2L.. . Esses motores possuem uma gama de potência maior. Os freios BE.H são adaptados ao seu tamanho de potência quanto ao torque de frenagem.

Os motores com freio BE.. podem ser usados​ em faixas de temperatura ambiente de -40 °C a +100 °C. Estão disponíveis nos graus de proteção IP54, IP55, IP65 e IP66.