Allgemeine Beschreibung
Die Bremsen BE.. von SEW-EURODRIVE sind gleichstromerregte Elektromagnet-Scheibenbremsen. Sie öffnen elektrisch und bremsen durch Federkraft. Die Bremse ist an der B-Seite angebaut und in den Motor integriert. Dies hat den Vorteil, dass Bremsmotoren von SEW-EURODRIVE sehr kurz und robust gebaut sind. Darüber hinaus sind Bremsmotoren von SEW-EURODRIVE besonders leise ausgeführt. Sie sind damit optimal für den Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen geeignet.
Die Bremsspule ist auf verschiedene Anschluss-Spannungen anpassbar. Sie wird über eine Bremsenansteuerung gespeist, die entweder im Klemmenkasten des Motors oder im Schaltschrank untergebracht wird.
Bei Stromunterbrechung fällt die Bremse ein. Sie ist damit für grundlegende Sicherheitsanforderungen in Fahr- und Hubwerksapplikationen geeignet (z. B. nach EN 115).
Aufgrund des hohen Überlastvermögens bei Not-Halt ist die Bremse BE.. als Haltebremse in geregelten Applikationen bestens geeignet. Das Arbeitsvermögen steht für Not-Halt-Bremsungen zur Verfügung.
Die Haltebremse BE.H mit erhöhtem Bremsmoment ist speziell für die Motoren ausgelegt, die nur für den Umrichterbetrieb freigegeben sind. Hierzu gehören die Motortypen DR2C.. und DR2L.. . Diese Motoren haben eine größere Leistungsdichte. Die Bremsen BE.H sind bezüglich des Bremsmoments auf deren Leistungsgröße angepasst.
Die Motoren mit Bremse BE.. können in Umgebungstemperaturbereichen von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden. Sie sind in den Schutzarten IP54, IP55, IP65 und IP66 lieferbar.
- Mit optionaler Handlüftung
- Mit patentiertem Zweispulensystem
- Mit Bremsenansteuerung von SEW-EURODRIVE im Klemmenkasten oder Schaltschrank
- Wartungsfreundlich und für Condition-Monitoring geeignet
- Eigenschaften der Sicherheitsbremse BE..
- Eigenschaften der Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren EDR.. und EDRN..
- Unterschiede zwischen der Bremse BE.. und der Bremse/Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren EDR.. und EDRN..