Einsatzmöglichkeiten
Der Bremsenbaukasten BE.. ist speziell für das Asynchronmotorenportfolio (DR.., DRN.., DRU.., DR2.., EDR.. und EDRN..) von SEW-EURODRIVE optimiert. Außerdem können die Bremsen des Bremsenbaukastens BE.. auch in Kombination mit den Synchronmotoren des DR..-Motorbaukastens (DR2C.., DRE..J, DRU..J) eingesetzt werden.
Die elektromechanischen Bremsen BE.. werden in horizontalen und vertikalen Anwendungen eingesetzt, bei denen ein mechanisches Stillsetzen oder Halten des Antriebs in verschiedenen Situationen erforderlich ist. Die Bremsen BE.. können aufgrund ihres hohen Arbeitsvermögens sowohl als Arbeitsbremsen als auch als Haltebremsen mit Not-Halt-Funktion verwendet werden.
Die Bremsen BE.. sind gleichermaßen für netzbetriebene Motoren (ungeregelte Applikationen) und umrichterbetriebene Motoren (geregelte Applikationen) geeignet. Die Sicherheitsbremsen BE.. und die Bremsen BE.H mit erhöhtem Haltebremsmoment sind nur für umrichterbetriebene Motoren (geregelte Applikationen) geeignet.
Arbeitsbremse
Bei netzbetriebenen Motoren dient die Bremse zum betriebsmäßigen Stillsetzen des Motors. Der Bremseneinfall aus der Betriebsdrehzahl ist hier der Normalfall.
Haltebremse
Bei umrichtergeführten Motoren wird davon ausgegangen, dass die Bremse primär zum Halten im Stillstand eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang spricht man von einer "Haltebremse". Der Bremseneinfall aus einer Drehzahl heraus findet nur bei einer Not-Halt-Bremsung statt (ungesteuertes Stillsetzen des Antriebs, vergleichbar zu Stoppkategorie 0 nach EN 60204-1). Üblicherweise wird die Bremse nach dem gesteuerten Stillsetzen (Stoppkategorie 1 gemäß EN 60204-1) bei Drehzahlen < 20 min-1 aktiviert.
Die Art der Verwendung muss bei der Auswahl und der Projektierung der Bremse berücksichtigt werden.
Aus dem Bremsenbaukasten ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Bremse BE..:
- Arbeitsbremse oder Haltebremse mit Not-Halt-Eigenschaften in horizontalen und vertikalen Anwendungen
- Sicherheitsbremse in der Funktion Haltebremse mit Not-Halt-Eigenschaften
- Die Sicherheitsbremsen BE.. und die Bremsen BE.H mit erhöhtem Bremsmoment sind nur für umrichterbetriebene Motoren (geregelte Applikationen) geeignet.
- Arbeitsbremse oder Haltebremse mit Not-Halt-Eigenschaften in explosionsgefährdeten Bereichen
- Sicherheitsbremse in der Funktion Haltebremse mit Not-Halt-Eigenschaften in explosionsgefährdeten Bereichen