应用范围

BE..制动器模块专门针对SEW-EURODRIVE公司的异步电机产品(DR..、DRN..、DRU..、DR2..、EDR..和EDRN..)进行了优化。此外,BE..制动模块中的制动器还可与DR..电机模块 (DR2C.., DRE..J, DRU..J) 中的同步电机配合使用。

BE..机电型制动器可用于需要在各种情况下进行驱动器机械停止或保持的应用场景。由于性能出色,BE..制动器既可用作工作制动器,也可用作带紧急停止功能的保持制动器。

BE..制动器同样适用于电源驱动电机(非受控应用)和变频器驱动的电机(受控应用)。BE..安全制动器和具有增强保持制动扭矩的BE.H制动器仅适用于变频器驱动的电机(受控应用)。

工作制动器

对于电源驱动的电机,制动器用于在运行中停止电机。此时,在工作转速时进行制动是正常情况。

保持制动器

而对于变频器控制的电机,则认为制动器主要用于静止状态下的保持。在这种情况下,称作“保持制动器”。只有在紧急停止制动的情况下才会在相应转速下进行制动(驱动装置不受控地停止,相当于EN60204-1规定的停止类别0)。通常情况下,在转速< 20 min-1时,在受控停止(EN 60204-1规定的停止类别1)后激活制动器。

在对制动器进行选择和选型设计时,必须考虑到应用类型。

制动器模块为BE..制动器带来了广泛的应用可能性:

  • 具有紧急停止特性的工作制动器或保持制动器应用于水平和垂直应用中
  • 安全制动器可发挥出具有紧急停止特性的保持制动器的功能
  • BE..安全制动器和具有增强制动扭矩的BE.H制动器仅适用于变频器驱动的电机(受控应用)。
  • 具有紧急停止特性的工作制动器或保持制动器应用于潜在爆炸性区域
  • 可发挥出具有紧急停止特性的保持制动器功能的安全制动器应用于潜在爆炸性区域