概述

SEW-EURODRIVE公司的BE..制动器是直流电触发的电磁盘式制动器。这种制动器通过电力启动并通过弹力制动。制动器安装在操作侧,并与电机集成。其优点在于,缩短SEW-EURODRIVE制动电机,保证结构坚固。此外,SEW-EURODRIVE制动电机的噪音特别低。因此,它们非常适合用在对噪音敏感的环境中。

制动线圈可以适应不同的供电电压。它通过制动控制系统获得供电,该制动控制系统被安置在电机的接线盒中或电控柜中。

电源切断时制动器启动。因此,该制动线圈可满足行驶机构与提升装置应用中的基本安全要求(例如根据EN 115标准)。

由于其在紧急停止时具备出色的过载能力,BE..制动器非常适合用作受控应用中的保持制动器。这种工作性能可用于紧急停止制动。

具有增强制动扭矩的BE.H保持制动器专为仅批准用于变频器驱动的电机而设计。其中包括DR2C..和DR2L..电机类型。 . 这些电机具有更高的功率密度。BE.H制动器的制动扭矩已根据其功率大小进行了调整。

带BE..制动器的电机可用于-40 °C至+100 °C的环境温度范围。它们的防护等级为IP54、IP55、IP65和IP66。