接线盒或电控柜中带SEW-EURODRIVE制动控制装置

正常情况下,制动器由制动控制系统操控,制动控制系统安装在电机接线盒或者电控柜内。此时有多种制动控制系统可选。除了各种供电电压规格外,我们还可提供满足特殊应用要求的制动控制系统:

  • 带针对高开关频率的加速功能(通过使用专利认证的双线圈系统,例如BGE..、BME..、BSG..)
  • 带用以实现高保持精度的快速关断功能(通过集成或附加的快速切换继电器,例如BMP..、BSR..、BUR..)
  • 带集成加热功能 (BMH..)
  • 带用于PLC或变频器的额外24 V DC控制输入端(如BMK..或BMV..)
  • 作为安全部件,用于在功能上安全地中断制动器的供电(例如BST..、SBM..)
  • 集成的BG1Z制动控制系统,带制动器磨损状态监控(确定摩擦片余量)和与MOVILINK® DDI连接的AC 200 ~ 500 V宽电压电源

或者,BE2及以下的制动器也可不带额外的制动控制系统,以便在外部直流电压源上运行。