带专利认证的双线圈系统

BE..制动器是一种直流励磁的电磁弹簧式制动器。它配备了SEW-EURODRIVE的专利双线圈系统。如搭配具有加速功能的SEW-EURODRIVE制动控制装置,那么它在主电源启动时的反应会特别快,而且无磨损。

当使用双线圈系统时,BE..制动器适用于高开关频率,如快速循环应用所需的频率。

对于BE2及以下的规格,制动器也可在无加速功能的情况下运行,或者在无SEW-EURODRIVE制动控制装置的情况下直接通过直流电源运行,而BE5及以上规格的所有制动器均针对双线圈系统的使用进行了优化。

这样可以使运行特别节能,因为在保持状态下可以降低功率损耗。另一方面,在无双线圈系统的制动器中,磁路的尺寸必须设计得更大,以达到相同的制动力矩和磨损性能。