Com sistema patenteado de duas bobinas

O freio BE.. é um freio eletromagnético à carga de mola com excitação CC. Ele está equipado com o sistema patenteado de duas bobinas da SEW-EURODRIVE. Na inicialização, funciona em combinação com os sistemas de controle do freio da SEW-EURODRIVE com função de aceleração de forma muito rápida e sem desgaste.

Ao utilizar o sistema de duas bobinas, os freios BE.. são adequados para altas frequências de partida, como as necessárias para aplicações de ciclos rápidos.

Enquanto a operação de frenagem também é possível sem função de aceleração ou com um potencial direto de tensão contínua sem sistema de controle do freio da SEW-EURODRIVE para tamanhos até BE2, todos os freios a partir do tamanho BE5 são otimizados para o uso do sistema de bobina dupla.

Isso permite uma operação muito eficiente em termos de energia, uma vez que a perda de potência no estado de retenção pode ser reduzida. No caso de freios sem sistema de duas bobinas, por outro lado, o circuito magnético deve ser maior para obter o mesmo torque de frenagem e distância de desgaste.