Con sistema patentado de doble bobina

El freno BE.. es un freno de muelle electromagnético de corriente continua. Está equipado con el sistema patentado de doble bobina de SEW‑EURODRIVE. Trabaja con arranque de red en combinación con controles de freno de SEW‑EURODRIVE con función de aceleración con gran rapidez de respuesta y sin desgaste.

Si se utiliza el sistema de doble bobina, los frenos BE.. son aptos para frecuencias de conmutación elevadas, tal y como se requieren p. ej. en aplicaciones de ciclos rápidos.

Mientras que, en los tamaños hasta el BE2, el funcionamiento del freno también es posible sin función de aceleración o con una alimentación de tensión continua directa sin control del freno de SEW‑EURODRIVE, todos los frenos a partir del tamaño BE5 están optimizados para el uso del sistema de doble bobina.

Esto permite un funcionamiento especialmente eficiente energéticamente, ya que es posible disminuir la pérdida de potencia en estado de detención. En frenos sin sistema de doble bobina, en cambio, el circuito magnético debe dimensionarse con mayores dimensiones para la realización del mismo par de frenado y trayecto de desgaste.