Con desbloqueo manual del freno opcional
El freno, en caso de estar equipado con un desbloqueo manual del freno, también se puede desbloquear en ausencia de tensión de alimentación. Así, p. ej., se facilita un descenso manual de elevadores o la puesta en veleta en plataformas giratorias para grúa.
Para el desbloqueo manual, están disponibles las dos siguientes opciones:
- Con desbloqueo manual de retorno automático (denominación de la opción /HR), se suministra una palanca manual.
- Con desbloqueo manual de freno ajustable (denominación de la opción /HF), se suministra un tornillo prisionero.