Com alívio manual do freio opcional

Quando equipado com alívio manual do freio, o freio também pode ser aberto sem fonte de alimentação. Desta forma, por exemplo, pode ser possível o abaixamento manual de elevações ou uma liberação de vento para engrenagens giratórias de guindastes.

Há 2 opções disponíveis para o alívio manual do freio:

  1. Com alívio manual de retorno automático do freio (designação opcional /HR), é fornecida uma alavanca manual.
  2. Com alívio manual ajustável (designação opcional /HF), é fornecido um parafuso sem cabeça.