维护便捷,适用于状态监控

在连接BE..制动器和SEW-EURODRIVE电机时,要区分整体式和模块化设计。

  • 如果是采用整体式设计的制动器,规格为56 ~ 80且带BE02 ~ BE2制动器的电机的操作侧轴承盖带摩擦面,并且是制动器的整体组成部分。
  • 如果是采用模块化设计且用于规格为63 ~ 71的电机的BE03制动器,和用于规格为90及以上的电机的所有BE..制动器,制动器配有自己的摩擦圆盘。即使在拆卸制动器后,电机仍能保持其完整的轴承结构。

得益于模块化设计,一台电机(尤其是规格为90及以上的电机)上最多可加装4种规格的制动器。在这种情况下,操作侧轴承盖可视作安装法兰,它可容纳预先安装在摩擦圆盘上的BE..制动器。在维护驱动装置时,模块化设计具有特别的优势:无需从设备中移除或拆卸整个驱动装置,即可将制动器拆卸下来。

可调整性

BE05及以上的制动器通常可以便捷地重新调整工作气隙。因此,即使是在高磨损应用中,不含石棉的制动衬片也可以使用很长时间。

相比之下,BE02和BE03制动器不能重新调整,但其耐磨损性大幅增加,因此即使不重新调整也能确保很长的使用寿命。

BE20 ~ BE122的内部制动器插接头

配备有BE20或更大规格制动器的SEW-EURODRIVE制动电机均配有内部制动器插接头。通过该插接头,可在不断开电机接线盒内接线的情况下对制动器进行维护。

选配气隙监控装置

为了提前规划维护间隔,规格为80 ~ 315的电机上的BE1 ~ BE122制动器可选配气隙监控装置。

/DUE诊断单元(涡流诊断单元)用于监控制动器的工作气隙。/DUE诊断单元配有以下部件:

  • 测评单元,位于电机接线盒内,通过24 V直流电压供电。
  • 传感器,安装在制动器的线圈内

/DUE诊断单元可监控制动器的开关状态,以及基于当前气隙的磨损情况。这些信息以数字或模拟信号的形式输出。