BE..安全制动器的特性

制动器BE..作为安全制动器的选件提供。它的基本结构和基础工作原理与BE..制动器相同。

SEW-EURODRIVE的安全制动器是专为功能安全而研发的,经TÜV NORD认证为符合EN ISO 13849-1标准的1类安全部件。因此,电机选件和驱动组合的可用性可能会受限。

有了安全制动器,可以通过与安全制动系统 (SBS) 的适当集成,实现最高等级达PL e的各种安全方案。

通过使用安全制动器,能够实现安全功能,这些功能可迫使电机停止,并将其安全地保持在原位:

  • SBA (Safe Brake Actuation) – 安全机械制动
  • SBH (Safe Brake Hold) – 安全制动保持

带安全制动器的SEW-EURODRIVE完整驱动装置在生产质量方面有所提高。这些安全制动器在生产期间有全程监控,并100 %接受过最终检验。通过安全制动器,我们可追溯到最终客户,因此可在必要时通知客户相关情况。随附文档已满足EN ISO 13849的规范性要求,使产品更加完善。

BE..安全制动器经过TÜV-Nord Systems GmbH & Co.公司认证,符合EN ISO 13849标准的要求。