Propriedades do freio de segurança BE..
Os freios BE.. estão disponíveis opcionalmente como freio de segurança. Eles são idênticos aos freios BE.. em termos de sua estrutura básica e princípio de funcionamento.
Os freios de segurança da SEW-EURODRIVE são desenvolvidos para uso em funcionamento seguro e certificados pela TÜV NORD como componente de segurança categoria 1 de acordo com a norma EN ISO 13849-1. Desta forma, os opcionais do motor e as combinações de acionamento podem ser limitadas.
Com os freios de segurança, é possível implementar diversos conceitos de segurança até PL e, quando adequadamente integrados em um sistema de freio seguro (SBS).
O uso de um freio de segurança permite funções de segurança que forçam um motor a parar e o mantêm firme em sua posição:
- SBA (Safe Brake Actuation) – Frenagem segura
- SBH (Safe Brake Hold) – Parada segura
Na SEW-EURODRIVE, o acionamento completo com freio de segurança é fabricado com maior qualidade. Os freios de segurança estão sujeitos a monitoramento da produção com controle final 100%. A rastreabilidade do freio de segurança até o cliente final permite informar nossos clientes, se necessário. A documentação fornecida já cumpre os requisitos normativos da EN ISO 13849 e completa o produto.
Os freios de segurança BE.. são certificados pela TÜV-Nord Systems GmbH & Co. KG e cumprem os requisitos da norma EN ISO 13849.