Propriedades do freio BE.. para motores à prova de explosão EDR.. e EDRN..
Os freios BE.. para motores à prova de explosão EDR.. e EDRN.. são idênticos, na estrutura básica e no princípio fundamental de funcionamento, aos freios BE.. e aos freios de segurança BE.. para os motores padrão DR.., DRN.. e DR2...
Os motores com freio à prova de explosão EDR.. e EDRN.. estão disponíveis para os seguintes conjuntos de regras:
- ATEX: categoria da unidade 3G e 3D
- IECEx: nível de proteção EPL "Gc", "Dc"
- HazLoc-NA®: classe I divisão 2 e classe II divisão 2
Elas atendem aos seguintes padrões:
Norma | EDR.. | EDRN.. |
|---|---|---|
ATEX | EN 60079-0 EN 60079-15 EN 60079-31 | EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
IECEx | nenhum motor com freio disponível | IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
HazLoc-NA® | EDR. < 0.75kW NEC500 C22.1 | EDRN ≥ 0.75kW NEC500 C22.1 |
Dependendo dos requisitos individuais, as marcações Ex diferem no grupo de gás, no grupo de pó, na classe de temperatura ou na temperatura máxima da superfície:
Norma | EDR.. | EDRN.. |
|---|---|---|
ATEX | II3G Ex ec IIB T3 Gc II3G Ex ec IIC T3 Gc II3D Ex tc IIIB T120°C Dc II3D Ex tc IIIC T120°C Dc II3D Ex tc IIIB T140°C Dc II3D Ex tc IIIC T140°C Dc | |
IECEx | nenhum motor com freio disponível | Ex ec IIB T3 Gc Ex ec IIC T3 Gc Ex tc IIIB T120°C Dc Ex tc IIIC T120°C Dc Ex tc IIIB T140°C Dc Ex tc IIIC T140°C Dc |
HazLoc-NA® | CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3 CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3B CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3C CLII, DIV2 GP F & G T4A | CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3 CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3B CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3C CLII, DIV2 GP F & G T4A CLII, DIV2 GP F & G T3C |