Propiedades del freno BE.. para motores antiexplosivos EDR.. y EDRN..
Los frenos BE.. para motores antiexplosivos EDR.. y EDRN.. son, en cuanto al diseño principal y al principio de funcionamiento básico, idénticos a los frenos BE.. y los frenos de seguridad BE.. para los motores estándar DR.., DRN.. y DR2...
Los motores freno antiexplosivos EDR.. y EDRN.. están disponibles para las siguientes normativas:
- ATEX: categoría de aparatos 3G y 3D
- IECEx: nivel de protección EPL "Gc", "Dc"
- HazLoc-NA®: clase I división 2 y clase II división 2
Cumplen las siguientes normas:
Normativa | EDR.. | EDRN.. |
|---|---|---|
ATEX | EN 60079-0 EN 60079-15 EN 60079-31 | EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
IECEx | ningún motor freno disponible | IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
HazLoc-NA® | EDR. < 0.75kW NEC500 C22.1 | EDRN ≥ 0.75kW NEC500 C22.1 |
En función de los requisitos individuales, las identificaciones Ex difieren en el grupo de gas, en el grupo de polvo, la clase de temperatura o la temperatura de superficie máxima:
Normativa | EDR.. | EDRN.. |
|---|---|---|
ATEX | II3G Ex ec IIB T3 Gc II3G Ex ec IIC T3 Gc II3D Ex tc IIIB T120°C Dc II3D Ex tc IIIC T120°C Dc II3D Ex tc IIIB T140°C Dc II3D Ex tc IIIC T140°C Dc | |
IECEx | ningún motor freno disponible | Ex ec IIB T3 Gc Ex ec IIC T3 Gc Ex tc IIIB T120°C Dc Ex tc IIIC T120°C Dc Ex tc IIIB T140°C Dc Ex tc IIIC T140°C Dc |
HazLoc-NA® | CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3 CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3B CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3C CLII, DIV2 GP F & G T4A | CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3 CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3B CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3C CLII, DIV2 GP F & G T4A CLII, DIV2 GP F & G T3C |