Eigenschaften der Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren EDR.. und EDRN..
Die Bremsen BE.. für explosionsgeschützte Motoren EDR.. und EDRN.. sind im prinzipiellen Aufbau und im grundlegenden Funktionsprinzip identisch zu den Bremsen BE.. und den Sicherheitsbremsen BE.. für die Standardmotoren DR.., DRN.. und DR2...
Die explosionsgeschützten Bremsmotoren EDR.. und EDRN.. gibt es für die folgenden Regelwerke:
- ATEX: Gerätekategorie 3G und 3D
- IECEx: Schutzniveau EPL "Gc", "Dc"
- HazLoc-NA®: Class I Division 2 und Class II Division 2
Sie erfüllen die folgenden Normen:
Regelwerk | EDR.. | EDRN.. |
|---|---|---|
ATEX | EN 60079-0 EN 60079-15 EN 60079-31 | EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
IECEx | kein Bremsmotor verfügbar | IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
HazLoc-NA® | EDR. < 0.75kW NEC500 C22.1 | EDRN ≥ 0.75kW NEC500 C22.1 |
Abhängig von den einzelnen Anforderungen unterscheiden sich die Ex-Kennzeichnungen in der Gasgruppe, Staubgruppe, Temperaturklasse oder maximalen Oberflächentemperatur:
Regelwerk | EDR.. | EDRN.. |
|---|---|---|
ATEX | II3G Ex ec IIB T3 Gc II3G Ex ec IIC T3 Gc II3D Ex tc IIIB T120°C Dc II3D Ex tc IIIC T120°C Dc II3D Ex tc IIIB T140°C Dc II3D Ex tc IIIC T140°C Dc | |
IECEx | kein Bremsmotor verfügbar | Ex ec IIB T3 Gc Ex ec IIC T3 Gc Ex tc IIIB T120°C Dc Ex tc IIIC T120°C Dc Ex tc IIIB T140°C Dc Ex tc IIIC T140°C Dc |
HazLoc-NA® | CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3 CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3B CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3C CLII, DIV2 GP F & G T4A | CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3 CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3B CLI, DIV2 GP A, B, C & D T3C CLII, DIV2 GP F & G T4A CLII, DIV2 GP F & G T3C |