用于防爆电机EDR..和EDRN..的BE..制动器的特性

用于防爆电机EDR..和EDRN..的BE..制动器在基本结构和基础工作原理上与标准电机DR..、DRN..和DR2..的BE..制动器和BE..安全制动器是相同的。

针对下列法规,可使用防爆制动电机EDR..和EDRN..:

  • ATEX:设备类别3G和3D
  • IECEx:防护等级EPL“Gc”、“Dc”
  • HazLoc-NA®:等级I区域2和等级II区域2

它们符合以下标准的要求:

调节机构

EDR..

EDRN..

ATEX

EN 60079-0

EN 60079-15

EN 60079-31

EN 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

IECEx

无制动电机可用

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

HazLoc-NA®

EDR. < 0.75 kW

NEC500

C22.1

EDRN ≥ 0.75kW

NEC500

C22.1

根据不同的要求,气体组、粉尘组、温度等级或最高表面温度等的防爆标志各有不同:

调节机构

EDR..

EDRN..

ATEX

II3G Ex ec IIB T3 Gc

II3G Ex ec IIC T3 Gc

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc

II3D Ex tc IIIC T120°C Dc

II3D Ex tc IIIB T140°C Dc

II3D Ex tc IIIC T140°C Dc

IECEx

无制动电机可用

Ex ec IIB T3 Gc

Ex ec IIC T3 Gc

Ex tc IIIB T120°C Dc

Ex tc IIIC T120°C Dc

Ex tc IIIB T140°C Dc

Ex tc IIIC T140°C Dc

HazLoc-NA®

CLI,DIV2 GP A、B、C & D T3

CLI,DIV2 GP A、B、C & D T3B

CLI,DIV2 GP A、B、C & D T3C

CLII,DIV2 GP F & G T4A

CLI,DIV2 GP A、B、C & D T3

CLI,DIV2 GP A、B、C & D T3B

CLI,DIV2 GP A、B、C & D T3C

CLII,DIV2 GP F & G T4A

CLII,DIV2 GP F & G T3C