BE..制动器与用于防爆电机EDR..和EDRN..的BE..制动器/安全制动器之间的区别

根据不同的规格,防爆制动电机EDR..和EDRN..满足防爆类型“通过提高安全度e保护设备”或“通过外壳t实现设备粉尘防爆”的要求。

这样就确保了正常运行过程中不会产生火花,也不会造成制动电机过热。为了确保所用的制动电机不会成为火源,我们对BE..制动器进行了一些改动。

设计上的更改:
  • 制动线圈的运行功率降低
  • 设计上降低了最大制动力矩
  • 使用经过改良的密封系统
项目设计的技术数据:
  • 空载开关频率Z0降低
  • 用作工作制动器和保持制动器时制动功降低
  • 极限转速降低
制动控制装置:
  • 对于3G、3GD、3G-c和3GD-c规格,制动控制装置必须安装在电控柜中。
  • 对于3D、3D-c、CID2、CIID2和CICIID2规格,制动控制装置可安装在电机接线盒内。