各个规格的对比
下表以用于电机EDRN90M4的BE2制动器为例,对不同规格的防爆性能进行了对比。
| BE..制动器 | 用于防爆电机 | ||
|---|---|---|---|---|
应用 | 工作制动器和 | 工作制动器 | 工作制动器 (ATEX,IECEx) 和 | |
制动线圈PB的电功率消耗 | 43 W | 43 W | 34 W | |
最大制动扭矩 | 20 Nm | 20 Nm | 14 Nm | |
空载开关频率 | BG | 2200 h-1 | 460 h-1 | 460 h-1 |
BGE | 5800 h-1 | 1200 h-1 | 1200 h-1 | |
在制动应用转速下工作制动器的最大制动功 | 1500 min-1: 13260 J | 1800 min-1: 3432 J | 1500 min-1: 3822 J | |
1800 min-1时的保持制动器最大制动功 | 10400 J | – | 3360 J | |