Vergleich der Ausführungen
Die folgende Tabelle bietet einen Vergleich der Ausführungen am Beispiel der Bremse BE2 für einen Motor EDRN90M4 in Bezug auf den Explosionsschutz.
| Bremse BE.. | Bremse BE.. für | ||
|---|---|---|---|---|
Anwendung | Arbeitsbremse und | Arbeitsbremse | Arbeitsbremse (ATEX, IECEx) und | |
elektrische Leistungsaufnahme der Bremsspule PB | 43 W | 43 W | 34 W | |
maximales Bremsmoment | 20 Nm | 20 Nm | 14 Nm | |
Leerschalthäufigkeit | BG | 2200 h-1 | 460 h-1 | 460 h-1 |
BGE | 5800 h-1 | 1200 h-1 | 1200 h-1 | |
maximale Bremsarbeit Arbeitsbremse bei Bremseneinfall-Drehzahl | 1500 min-1: 13260 J | 1800 min-1: 3432 J | 1500 min-1: 3822 J | |
maximale Bremsarbeit Haltebremse bei 1800 min-1 | 10400 J | – | 3360 J | |