Comparação das versões

A tabela a seguir oferece uma comparação das versões usando como exemplo o freio BE2 para um motor EDRN90M4 em relação à proteção contra explosão.

 

Freio BE..

Freio BE.. para
motores à prova de explosão

Aplicação

Freio de serviço e
freio de retenção

Freio de serviço
(HazLoc-NA®)Observar os valores reduzidos para o número de partidas em vazio e para o trabalho de frenagem máximo.

Freio de serviço (ATEX, IECEx)
e freio de retenção (ATEX, HazLoc-NA®, IECEx)

Consumo de potência elétrica da bobina de freio PB

43 W

43 W

34 W

Torque de frenagem máximo

20 Nm

20 Nm

14 Nm

Número de partidas em vazio

BG

2200 h-1

460 h-1

460 h-1

BGE

5800 h-1

1200 h-1

1200 h-1

Trabalho de frenagem máximo do freio de serviço na rotação de atuação do freio

1500 min-1:

13260 J

1800 min-1:

3432 J

1500 min-1:

3822 J

Trabalho de frenagem máximo do freio de retenção em 1800 min-1

10400 J

–

3360 J