Comparativa de las versiones
La siguiente tabla ofrece una comparación de las versiones, tomando como ejemplo el freno BE2 para un motor EDRN90M4 con respecto a la protección contra explosiones.
| Freno BE.. | Freno BE.. para | ||
|---|---|---|---|---|
Aplicación | Freno de trabajo y | Freno de trabajo | Freno de trabajo (ATEX, IECEx) y | |
Consumo de potencia eléctrica de la bobina del freno PB | 43 W | 43 W | 34 W | |
Par de frenado máximo | 20 Nm | 20 Nm | 14 Nm | |
Frecuencia de arranque en vacío | BG | 2200 h-1 | 460 h-1 | 460 h-1 |
BGE | 5800 h-1 | 1200 h-1 | 1200 h-1 | |
Trabajo de frenado máximo del freno de trabajo a velocidad de activación del freno | 1500 min-1: 13260 J | 1800 min-1: 3432 J | 1500 min-1: 3822 J | |
Trabajo de frenado máximo del freno de mantenimiento a 1800 min-1 | 10400 J | – | 3360 J | |