Propiedades del freno de seguridad BE..
Los frenos BE.. Están disponibles opcionalmente como frenos de seguridad. Estos son idénticos a los frenos BE.. en cuanto al diseño principal y al principio de funcionamiento básico.
Los frenos de seguridad de SEW-EURODRIVE han sido desarrollados para su uso en seguridad funcional y están certificados por TÜV NORD como componente de seguridad de categoría 1 según EN ISO 13849-1. Por ello, las opciones de motor y las combinaciones de accionamientos pueden estar disponibles con limitaciones en casos dados.
Con los frenos de seguridad, puede realizar una amplia gama de conceptos de seguridad hasta PL e con la integración adecuada en un sistema de freno seguro (SBS).
El empleo de un freno de seguridad habilita funciones de seguridad que fuerzan la parada de un motor y lo mantienen en su posición de forma segura:
- SBA (Safe Brake Actuation) – Frenado seguro
- SBH (Safe Brake Hold) – Mantenimiento seguro
En SEW‑EURODRIVE, el accionamiento completo con el freno de seguridad incluido se fabrica con una elevada calidad de fabricación. Los frenos de seguridad se someten a vigilancia de la fabricación con control final del 100 %. La trazabilidad del freno de seguridad hasta el cliente final permite informar a nuestros clientes en caso necesario. La documentación suministrada cumple ya con los requisitos normativos de la EN ISO 13849 y completa el producto.
Los frenos de seguridad BE.. están certificados por TÜV-Nord Systems GmbH & Co. KG y cumplen los requisitos exigidos según EN ISO 13849.