Défauts 62 Sortie STO
Défaut : 62.1 (3E01hex | 15873dec) Description : Court-circuit sur les bornes STO | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit entre la borne STO et la masse. | – S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur les bornes STO. – S'assurer qu'en cas d'option de sécurité, les bornes STO ne sont pas commutées (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré). | |
Défaut : 62.2 (3E02hex | 15874dec) Description : Court-circuit transversal sur les bornes STO | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Court-circuit transversal entre la borne STO et une tension externe. | – S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur les bornes STO. – S'assurer qu'en cas d'option de sécurité, les bornes STO ne sont pas commutées (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré). | |
Défaut : 62.3 (3E03hex | 15875dec) Description : Défaut interne circuit STO | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Défaut au niveau du circuit STO de l'appareil | – S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur la borne X6 (STO). S'assurer que la borne X6 (STO) n'est pas commutée (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré). – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 62.4 (3E04hex | 15876dec) Description : Diagnostic STO avancé : intervalles de test dépassés | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut utilisateur : le paramètre "Diagnostic STO avancé" est réglé sur "Test si désélection et surveillance de durée". Le test n'a pas été exécuté en moins de huit heures. | – Activer et désactiver la fonction de sécurité d'entraînement STO au moins une fois en huit heures. – Si la surveillance de durée n'est pas nécessaire pour la fonction "Diagnostic STO avancé", la désactiver. | |
Défaut : 62.5 (3E05hex | 15877dec) Description : Commutation cyclique trop rapide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
En raison de la commutation cyclique trop rapide, les diagnostics ne peuvent pas être traités entièrement. | – Vérifier l'application. – S'assurer que la sous-fonction de sécurité STO est active ou inactive au moins 1 fois pendant 2.5 secondes toutes les 60 secondes. | |
Défaut : 62.6 (3E06hex | 15878dec) Description : Défaut interne commande STO | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut sur la carte de sécurité suite à un test interne de la commande STO | En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 62.7 (3E07hex | 15879dec) Description : Sous-tension DC 24 V lors du diagnostic | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Détection d'une sous-tension de la tension d'alimentation DC 24 V lors d'un diagnostic | – Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V (plage de tension admissible, chutes de tension). – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut ou remplacer l'alimentation en tension. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 62.93 (3E5Dhex | 15965dec) Description : Défaut STO lors du diagnostic Watchdog externe | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut de sortie | |
Cause | Action | |
Défaut dans l'état STO lors du diagnostic du Watchdog externe | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – S'assurer qu'aucun signal externe n'est raccordé sur la borne X6 (STO). – S'assurer que la borne X6 (STO) n'est pas commutée (le connecteur de pontage doit p. ex. être retiré). – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |