Défauts 32 Communication
Défaut : 32.13 (200Dhex | 8205dec) Description : Time out données process | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Time out lors de la transmission des données process. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension des appareils. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 32.14 (200Ehex | 8206dec) Description : Défaut dans la communication interne | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut dans la communication interne | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'option de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |