Défauts 69 Défaut microcontrôleur ou défaut de diagnostic
Défaut : 69.1 (4501hex | 17665dec) Description : Défaut dans le noyau du processeur | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Défaut dans le noyau du processeur | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 69.2 (4502hex | 17666dec) Description : Défaut dans la mémoire flash | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut dans la mémoire flash | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 69.3 (4503hex | 17667dec) Description : Défaut dans la mémoire SRAM | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut dans la mémoire SRAM | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 69.4 (4504hex | 17668dec) Description : Défaut dans les registres de configuration | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut dans les registres de configuration du processeur | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 69 100 (4564hex | 17764dec) Description : Défaut mémoire des paramètres de sécurité | ||
---|---|---|
| Réaction : FS – Message | |
Cause | Action | |
Défaut dans la mémoire des paramètres de sécurité | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |