Défauts 18 Défaut logiciel

Défaut : 18.4 (1204hex | 4612dec)

Description : Système de tâches – Défaut

 

Réaction : FS – Défaut système

Cause

Action

Défaut lors du traitement du système de tâches interne

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.7 (1207hex | 4615dec)

Description : Défaut logiciel grave

 

Réaction : FS – Défaut critique

Cause

Action

Défaut logiciel grave

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.9 (1209hex | 4617dec)

Description : Défaut logiciel interne

 

Réaction : FS – Défaut critique

Cause

Action

Le logiciel a signalé un incident inattendu.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18 109 (126Dhex | 4717dec)

Description : Défaut logiciel interne (message)

 

Réaction : FS – Message

Cause

Action

Le logiciel signale un évènement inattendu.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du message, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.