Défauts 14 Codeur 2
Défaut : 14.1 (0E01hex | 3585dec) Description : Défaut lors du test de comparaison de la position | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la comparaison entre la position brute et le compteur de voies du codeur absolu. | – Vérifier le câblage des signaux de voie. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Remplacer le codeur. – Remplacer la carte codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.10 (0E0Ahex | 3594dec) Description : Plage de tolérance de position dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Saut de position trop grand et pas admissible | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.11 (0E0Bhex | 3595dec) Description : Time out données codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Communication avec le codeur interrompue. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut interne durant le traitement du résolveur | Vérifier l'installation conforme à la directive CEM. | |
Défaut : 14.14 (0E0Ehex | 3598dec) Description : Défaut de communication | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut dans la communication avec le codeur. | – Vérifier l'alimentation en tension. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le câblage.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.17 (0E11hex | 3601dec) Description : Niveau High dans la liaison d'échange de données – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Niveau High permanent du signal de données. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.19 (0E13hex | 3603dec) Description : Niveau Low dans la liaison d'échange de données – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Niveau Low permanent du signal de données. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.21 (0E15hex | 3605dec) Description : Codeur SSI – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur SSI a détecté un défaut. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur SSI. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe. | |
Défaut : 14.23 (0E17hex | 3607dec) Description : Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut interne détecté par le codeur.
REMARQUE Le code de défaut du codeur est affiché dans MOVISUITE® dans le groupe de paramètres [Diagnostic] > [Historique des défauts T.] dans le paramètre "Interne". | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.50 (0E32hex | 3634dec) Description : Défaut codeur carte de sécurité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Défaut codeur sur la carte de sécurité | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 14.52 (0E34hex | 3636dec) Description : Défaut signal codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Signaux codeur inattendus | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 14.53 (0E35hex | 3637dec) Description : Fréquence maximale dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Fréquence de signal maximale admissible dépassée. | – Vérifier la fréquence d'entrée maximale. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 14.54 (0E36hex | 3638dec) Description : Défaut de comparaison croisée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut de comparaison croisée lors du traitement codeur | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 14.55 (0E37hex | 3639dec) Description : Surveillance du niveau | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le niveau de signal de voie est en dehors de la plage de tolérance. | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. – Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface. – Vérifier le codeur. | |
Défaut : 14.56 (0E38hex | 3640dec) Description : Vitesse maximale dépassée avec suppression du défaut codeur (inhibition) active | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
La vitesse maximale admissible a été dépassée avec inhibition du défaut codeur (Muting) active. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application avec suppression du défaut codeur (inhibition) active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité. | |
Défaut : 14.57 (0E39hex | 3641dec) Description : Vitesse maximale dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
La vitesse maximale admissible a été dépassée. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité. | |
Défaut : 14.58 (0E3Ahex | 3642dec) Description : Limite de mesure dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La vitesse a dépassé la limite de mesure. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité. | |
Défaut : 14.59 (0E3Bhex | 3643dec) Description : Le codeur n'est plus référencé. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut de diagnostic lors du traitement codeur. Le référencement est supprimé. | – Éliminer la cause du défaut. – Refaire un référencement du codeur. | |
Défaut : 14.60 (0E3Chex | 3644dec) Description : Limite de course dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
Dépassement d'une limite de déplacement sur une application avec déplacement limité | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier l'application. – Refaire un référencement. | |
Défaut : 14.61 (0E3Dhex | 3645dec) Description : Mauvais nombre de bits par télégramme | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le nombre de bits réceptionnés par télégramme ne correspond pas au nombre de bits paramétré. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. | |
Défaut : 14.62 (0E3Ehex | 3646dec) Description : Mauvaise fréquence d'horloge | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La fréquence d'horloge mesurée ne correspond pas à la fréquence d'horloge paramétrée. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation. | |
Défaut : 14.64 (0E40hex | 3648dec) Description : Données incohérentes ou corrompues | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Données incohérentes ou corrompues détectées lors du traitement codeur | – Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM). – Vérifier le câble codeur ou le blindage. – Vérifier les paramètres de mise en service. | |
Défaut : 14.65 (0E41hex | 3649dec) Description : Défaut de couleur d'éclairage | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La couleur d'éclairage des données codeur ne correspond pas à la couleur d'éclairage utilisée. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 14.66 (0E42hex | 3650dec) Description : Aucun code de position visible | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur optique ne parvient pas à décoder un code-barres ou code Matrix valide. | – S'assurer de l'absence de détériorations, d'espaces, de salissures, de matériaux réfléchissants ou de sources lumineuses tierces sur la bande codée. – S'assurer de l'absence de détériorations ou de salissures sur l'optique codeur. – Vérifier les données de diagnostic qui signalent le montage non conforme. – Vérifier le montage du codeur : distance par rapport à la bande codée, décalage latéral ou torsion. – Configurer un système plus robuste en augmentant la valeur de paramètre "Seuil pour défauts tolérés – Codeur PXV". – En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 14.67 (0E43hex | 3651dec) Description : Codeur SSI – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur SSI a émis un avertissement. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur SSI. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe. | |
Défaut : 14.68 (0E44hex | 3652dec) Description : Défaut interne – Dépassement | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne | Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. la mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur. | |
Défaut : 14.69 (0E45hex | 3653dec) Description : Communication HIPERFACE® non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Impossible d'établir la liaison avec le codeur. | – Acquitter le défaut codeur dans l'appareil de base. – Vérifier l'alimentation en tension. – Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM). – Vérifier le câblage.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.70 (0E46hex | 3654dec) Description : Défaut lors de la mesure du niveau Low | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la mesure du niveau Low | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.71 (0E47hex | 3655dec) Description : Temps de réaction de la carte de sécurité dépassé | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le temps de réaction pour le calcul de la vitesse ou de l'accélération ne peut pas être respecté. Les causes peuvent être les suivantes. – La carte de sécurité a réceptionné plus de télégrammes corrompus de la part du codeur que ne l'autorise la tolérance de défaut. – Le temps de rafraîchissement réel du codeur est supérieur à celui paramétré. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur. – Régler le temps de rafraîchissement selon les indications de la documentation du codeur. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 14.72 (0E48hex | 3656dec) Description : Défaut interne – Dépassement lors de la définition de position | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne de la position | Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. : – Mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur du codeur – Unités utilisateur de la position | |
Défaut : 14.73 (0E49hex | 3657dec) Description : Dépassement plage codeur imminent | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur est proche du dépassement de capacité. L'installation est trop rapide. La différence de position se situe au-dessus de la plage de codeur 1/4. Lorsqu'elle atteint 1/2 de la plage de codeur, une inversion du sens de rotation non détectée se produit et un défaut permanent de position apparaît. | – Réduire la vitesse de l'installation. – Utiliser un codeur avec une plage de valeurs de mesure codeur plus grande (résolution / plage multitour). | |