CBG21A używany jako bramka

Za pomocą panelu sterowania można nawiązać połączenie między falownikiem a MOVISUITE®. Panel sterowana służy przy tym jako bramka.
WSKAZÓWKA

Jeśli aktywny jest tryb bramki, nie można wykonywać żadnych innych działań panelu sterowania.
Należy wykonać następujące czynności:
- Panel sterowania CBG21A jest połączony z falownikiem.
- Na komputerze do programowania MOVISUITE® pojawi się okno Komunikacja.
- Połączyć panel sterowania z komputerem do programowania za pomocą kabla mini USB. Odpowiedni kabel można zamówić pod numerem katalogowym 25643517 w firmie SEW‑EURODRIVE.
- Menu "Bramka" wyświetla się na CBG21A.
- Po połączeniu panelu sterowania z komputerem, menu wyświetlane jest w MOVISUITE®.
- Aby nawiązać aktywne połączenie między MOVISUITE® a falownikiem, należy nacisnąć <OK> na panelu sterowania.
- Można teraz wprowadzić ustawienia w MOVISUITE®. Więcej informacji znajduje się w MOVISUITE® w opcji Więcej > Dokumenty.
- Sprawdzić poniższe ustawienia w MOVISUITE®:
- Jeśli panel sterowania jest już podłączony, wyświetli się on w polu Podłączone adaptery USB [3]. Jeśli nie wyświetla się panel sterowania, należy sprawdzić połączenie, a następnie kliknąć przycisk Aktualizuj adapter [5].
- Kliknąć przycisk Zastosuj [6], aby zeskanować podłączone urządzenie i zastosować je w projekcie. Nie wyświetla się przy tym panel sterowania, lecz podrzędny falownik MOVISUITE®.
- Aby rozłączyć połączenie, należy kliknąć Anuluj na panelu sterowania.
- Następnie odłączyć kabel USB.

[1] | Zakładka Komunikacja |
[2] | Typ sieci USB |
[3] | Skanuj adapter USB |
[4] | Nazwa urządzenia |
[5] | Aktualizuj adapter |
[6] | Zastosuj i zeskanuj |