CBG21A jako provoz brány

Pomocí ovládacího zařízení můžete navázat spojení mezi měničem a MOVISUITE®. Ovládací zařízení k tomu slouží jako brána.

POZNÁMKA

Když je aktivní provoz brány, nelze provádět žádné jiné činnosti ovládacího zařízení.

Postupujte následujícím způsobem:

  • Ovládací zařízení CBG21A je propojeno s měničem.
  • Na průmyslovém PC je v MOVISUITE® otevřené okno Komunikace.
  1. Připojte ovládací zařízení k průmyslovému PC pomocí kabelu mini USB. Vhodný kabel získáte pod objednacím číslem 25643517 u SEW‑EURODRIVE.
    • Na CBG21A se zobrazí menu "Gateway".
  2. Jakmile je ovládací zařízení připojeno k PC, zobrazí se to v MOVISUITE®.
  3. Pro vytvoření aktivního připojení mezi MOVISUITE® a měničem stiskněte tlačítko <OK> na ovládacím zařízení.
    • Nyní můžete provádět nastavení v MOVISUITE®. Další informace najdete v MOVISUITE® pod Více > Dokumenty.
  4. MOVISUITE® zkontrolujte následující nastavení:
  5. [1]

    karta komunikace

    [2]

    typ sítě USB

    [3]

    skenování USB adaptéru

    [4]

    zobrazení názvu zařízení

    [5]

    aktualizace adaptéru

    [6]

    převzetí a skenování

  6. Pokud je ovládací zařízení již připojeno, zobrazí se to v zobrazovacím poli Připojené USB adaptéry [3]. Pokud se nezobrazí žádné ovládací zařízení, zkontrolujte spojení a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat adaptér [5].
  7. Kliknutím na tlačítko Převzít [6] oskenujte připojené zařízení a přeneste je do projektu. V MOVISUITE® se přitom nezobrazí ovládací zařízení, ale podřízený měnič.
  8. Pro zrušení připojení klikněte na ovládacím zařízení na Zrušit.
  9. Odpojte pak kabel USB.