CBG21A como funcionamiento con pasarela

Mediante la consola de programación puede establecer una conexión entre un variador y MOVISUITE®. Para ello, la consola de programación hace las veces de pasarela.
AVISO

Con el funcionamiento con pasarela activo no es posible ejecutar ninguna otra acción de la consola de programación.
Proceda como se indica a continuación:
- La consola de programación CBG21A está ahora conectada con el dispositivo.
- En el PC de ingeniería en MOVISUITE® se abre la ventana Comunicación.
- Conecte la consola de programación con el PC de ingeniería mediante un cable Mini-USB. SEW‑EURODRIVE pone a su disposición un cable adecuado bajo la ref. de pieza 25643517.
- En la CBG21A se muestra el menú "Gateway" (Pasarela).
- La correcta conexión de la consola de programación con el PC se muestra en MOVISUITE® inmediatamente.
- Para establecer una conexión activa entre MOVISUITE® y el variador, pulse la tecla <OK> en la consola de programación.
- Ahora puede efectuar ajustes en MOVISUITE®. Encontrará más información en MOVISUITE®, en Más > Documentos.
- Compruebe los siguientes ajustes en MOVISUITE®:
- Si ya hay una consola de programación conectada, se mostrará en el campo de indicación Connected USB adapters (Adaptadores USB conectados) [3]. Si no se muestra ninguna consola de programación, compruebe la conexión y haga clic, seguidamente, en el botón Update adapters (Actualizar adaptadores) [5].
- Haga clic en el botón Apply (Aplicar) [6] para escanear la unidad conectada y aceptarla en el proyecto. En MOVISUITE® no se muestra la consola de programación, sino el variador de nivel inferior.
- Para desconectar la conexión, haga clic, en la consola de programación, en Cancelar.
- Retire entonces el cable USB.

[1] | Ficha Comunicación |
[2] | Tipo de red USB |
[3] | Escanear adaptador USB |
[4] | Visualización del nombre de unidad |
[5] | Actualizar adaptador |
[6] | Aceptar y escanear |