CBG21A como operação com gateway

Com a consola, pode estabelecer uma ligação entre um conversor e o MOVISUITE®. A consola serve de gateway.

NOTA

Quando a operação com gateway está ativa, não é possível executar qualquer outra ação da consola.

Proceda da seguinte forma:

  • A consola CBG21A está ligada ao conversor.
  • No MOVISUITE® do PC de engenharia, a janela Comunicação está aberta.
  1. Ligue a consola ao PC de engenharia através de um cabo Mini USB. Pode adquirir um cabo adequado com a referência 25643517 junto da SEW‑EURODRIVE.
    • O menu "Gateway" é apresentado na CBG21A.
  2. Assim que a consola estiver ligada ao PC, será apresentada no MOVISUITE®.
  3. Para estabelecer uma ligação ativa entre o MOVISUITE® e o conversor, prima a tecla <OK> na consola.
    • Já pode efetuar configurações no MOVISUITE®. Encontra informações adicionais no MOVISUITE®, em Mais > Documentos.
  4. Verifique as seguintes configurações no MOVISUITE®:
  5. [1]

    Separador Communication (Comunicação)

    [2]

    Tipo de rede USB

    [3]

    Realizar leitura do adaptador USB

    [4]

    Indicação do nome da unidade

    [5]

    Atualizar adaptador

    [6]

    Assumir e realizar leitura

  6. Se já estiver conectada uma consola, esta é apresentada no campo de visualização Connected USB adapters (Adaptadores USB conectados) [3]. Se não for apresentada nenhuma consola, verifique a ligação e, a seguir, clique no botão Update adapters (Atualizar adaptadores) [5].
  7. Clique no botão Apply (Aplicar) [6] para realizar a leitura da unidade conectada e adicioná-la ao projeto. No MOVISUITE® não será apresentada a consola, mas sim o conversor subordinado.
  8. Para interromper a ligação, clique em Cancel (Cancelar) na consola.
  9. Depois, desligue o cabo USB.