Ağ geçidi işletmesi olarak CBG21A

Tuş takımı yardımıyla bir frekans çevirici ileMOVISUITE® arasında bir bağlantı kurabilirsiniz. Tuş takımı burada ağ geçidi olarak kullanılır.

BİLGİ

Ağ geçidi işletmesi etkin olduğunda, tuş takımının diğer işlemleri uygulanamaz.

Aşağıdaki işlemleri yapın:

  • Tuş takımı CBG21A frekans çeviriciye bağlandı.
  • Mühendislik bilgisayarında MOVISUITE®'te İletişim penceresi açıldı.
  1. Bir mini USB kablosu üzerinden tuş takımını mühendislik bilgisayarına bağlayın. Uygun bir kabloyu 25643517 parça numarası ile SEW‑EURODRIVE'dan temin edebilirsiniz.
    • CBG21A'de "Gateway" menüsü görüntülenir.
  2. Tuş takımıyla bilgisayar bağlandığında, MOVISUITE®'te görüntülenir.
  3. MOVISUITE® ile frekans çevirici arasında etkin bir bağlantı kurmak için, tuş takımındaki <OK> tuşuna basın.
    • Şimdi MOVISUITE®'te ayarları yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri MOVISUITE®'te Dahası > Dokümanlar öğesinde bulabilirsiniz.
  4. MOVISUITE®'te aşağıdaki ayarları kontrol edin:
  5. [1]

    İletişim sekmesi

    [2]

    USB ağ tipi

    [3]

    USB adaptör tarama

    [4]

    Cihaz adının gösterimi

    [5]

    Adaptör güncelleme

    [6]

    Devralma ve tarama

  6. Bir tuş takımı o anda bağlıysa bu, Bağlı USB adaptörü [3] gösterge alanında görüntülenir. Bir tuş takımı görüntülenmediği zaman, bağlantıyı kontrol edin ve akabinde Adaptör güncelleme [5] düğmesine tıklayın.
  7. Bağlanan cihazı taramak ve projeye devralmak için Devralma [6] düğmesine tıklayın. Bu sırada tuş takımı değil de, MOVISUITE®'te kayıtlı frekans çevirici gösterilir.
  8. Bağlantıyı ayırmak için, tuş takımındaki İptal üzerine tıklayın.
  9. Sonra USB kablosunu çıkartın.