CBG21A átjáró-üzemként

A kezelőkészülék segítségével kapcsolatot hozhat létre egy frekvenciaváltó és a MOVISUITE® között. A kezelőkészülék átjáróként szolgál.
FELHÍVÁS

Ha az átjáró üzemmód aktív, akkor nem hajthatók végre a kezelőkészülék egyéb műveletei.
A következőképpen járjon el:
- A CBG21A kezelőkészülék csatlakozik a frekvenciaváltóhoz.
- A tervező számítógépen a MOVISUITE®-ban meg van nyitva a Kommunikáció ablak.
- Kösse össze a kezelőkészüléket a tervező számítógéppel egy Mini-USB kábelen keresztül. Megfelelő kábelt 25643517 cikkszámon szerezhet be az SEW‑EURODRIVE-tól.
- Az "Átjáró" menü megjelenik a CBG21A-n.
- Amint a kezelőkészülék össze van kötve a számítógéppel, megjelenik a MOVISUITE®-ban.
- A MOVISUITE® és a frekvenciaváltó közötti aktív kapcsolat létrehozásához nyomja meg az <OK> gombot a kezelőkészüléken.
- Ezután elvégezheti a beállításokat a MOVISUITE®-ban. További információkat a MOVISUITE®-ban a További információk > Dokumentumok részben talál.
- Ellenőrizze a következő beállításokat a MOVISUITE®-ban:
- Ha már csatlakozik egy kezelőkészülék, akkor az megjelenik a Csatlakoztatott USB-adapter [3] kijelzőmezőben. Ha nem csatlakozik kezelőkészülék, akkor ellenőrizze a kapcsolatot, majd kattintson az Adapter frissítése [5] gombra.
- Kattintson az Átvétel [6] gombra a csatlakoztatott készülék kereséséhez és a projektbe történő átvételéhez. Ekkor nem a kezelőkészülék, hanem az alárendelt frekvenciaváltó jelenik meg a MOVISUITE®-ban.
- A kapcsolat bontásához kattintson a kezelőkészüléken a Megszakítás lehetőségre.
- Ezután húzza ki az USB-kábelt.

[1] | Kommunikáció lap |
[2] | USB hálózattípus |
[3] | USB-adapter leolvasása |
[4] | A készüléknév megjelenítése |
[5] | Adapter frissítése |
[6] | Átvétel és leolvasás |