CBG21A als gateway-bedrijf

Met behulp van het programmeerapparaat kunt u een verbinding tussen een regelaar en MOVISUITE® opbouwen. Het programmeerapparaat dient daarbij als gateway.

AANWIJZING

Als het gateway-bedrijf actief is, kunnen er geen andere acties van het programmeerapparaat worden uitgevoerd.

Ga als volgt te werk:

  • Het programmeerapparaat CBG21A is verbonden met de regelaar.
  • Op de engineering-pc in MOVISUITE® het venster Communicatie openen.
  1. Verbind het programmeerapparaat via mini-USB-kabel met de engineering-pc. Een passende kabel is verkrijgbaar onder artikelnummer 25643517 bij SEW‑EURODRIVE.
    • Het menu „Gateway“ verschijnt op de CBG21A.
  2. Zodra het programmeerapparaat met de pc verbonden is, verschijnt het in MOVISUITE®.
  3. Om een actieve verbinding tussen MOVISUITE® en de regelaar op te bouwen, drukt u op de toets <OK> op het programmeerapparaat.
    • U kunt nu instellingen in MOVISUITE® uitvoeren. Meer informatie vindt u in MOVISUITE® onder Meer > Documenten.
  4. Controleer de volgende instellingen in MOVISUITE®:
  5. [1]

    Tabblad communcatie

    [2]

    Netwerktype USB

    [3]

    USB-adapter scannen

    [4]

    Weergave van de regelaarnaam

    [5]

    Adapter actualiseren

    [6]

    Overnemen en scannen

  6. Als er al een programmeerapparaat is aangesloten, wordt dit in het weergaveveld Aangesloten USB-adapter [3] weergegeven. Als er geen programmeerapparaat wordt weergegeven, controleer dan de verbinding en klik vervolgens op de knop Adapter actualiseren [5].
  7. Klik op de knop Overnemen [6] om de aangesloten regelaar te scannen en in het project over te nemen. Daarbij wordt niet het programmeerapparaat, maar de regelaar eronder in MOVISUITE® weergegeven.
  8. Om de verbinding te verbreken, klikt u op het programmeerapparaat op Annuleren.
  9. Trek vervolgens de USB-kabel eraf.