Utilisation de la console CBG21A en mode passerelle

La console de paramétrage permet d'établir une liaison entre un variateur de vitesse et MOVISUITE®. Dans ce cas, la console de paramétrage sert de passerelle.
REMARQUE

Lorsque le mode passerelle est activé, aucune autre action de la console de paramétrage ne peut être exécutée.
Procéder comme suit.
- La console de paramétrage CBG21A est connectée au variateur de vitesse.
- La fenêtre Communication dans MOVISUITE® est ouverte sur le PC d'ingénierie.
- Relier la console de paramétrage au PC d'ingénierie à l'aide d'un câble Mini USB. Un câble adapté est disponible auprès de SEW‑EURODRIVE sous la référence 25643517.
- Le menu "Passerelle" s'affiche sur le CBG21A.
- Dès que la console de paramétrage est connectée au PC, elle s'affiche dans MOVISUITE®.
- Pour établir une liaison active entre MOVISUITE® et le variateur de vitesse, appuyer sur la touche <OK> de la console de paramétrage.
- Il est alors possible de procéder à des réglages dans MOVISUITE®. D'autres informations sont disponibles dans MOVISUITE® sous Plus > Documents.
- Vérifier les réglages suivants dans MOVISUITE®.
- Si une interface utilisateur est déjà raccordée, elle s'affiche dans le champ Adaptateurs USB connectés [3]. Si aucune console de paramétrage n'est affichée, vérifier la liaison et cliquer ensuite sur le champ Actualiser adaptateurs [5].
- Cliquer sur Appliquer [6] pour effectuer une scrutation de l'appareil raccordé et l'intégrer au projet. Ce n'est pas la console de paramétrage qui s'affiche dans MOVISUITE®, mais le variateur de vitesse de niveau inférieur.
- Pour couper la liaison, cliquer sur Annuler sur la console de paramétrage.
- Retirer ensuite le câble USB.

[1] | Onglet communication |
[2] | Type de réseau USB |
[3] | Scanner adaptateur USB |
[4] | Affichage du nom d'appareil |
[5] | Actualiser adaptateurs |
[6] | Appliquer et démarrer scrutation |