Réglages de la console de paramétrage

Symbole | Description |
|---|---|
| Langue : il est possible de choisir la langue d'affichage de la console de paramétrage : allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, chinois, russe, hongrois, coréen. |
| Luminosité : deux curseurs sont disponibles pour régler la luminosité en mode normal et en mode atténué. L'atténuation de la luminosité peut être activée via une case à cocher. |
| Informations sur le console de paramétrage : les informations suivantes s'affichent.
|
| Configuration de la Vue de démarrage |
| Réinitialisation des réglages : la console de paramétrage est réinitialisée à l'état de livraison. Tous les réglages de la console de paramétrage définis par l'utilisateur sont alors supprimés. Les fichiers se trouvant sur la mémoire USB sont conservés. |
| Formatage de la mémoire : la mémoire USB est formatée. Tous les fichiers enregistrés sont supprimés. Les réglages de la console de paramétrage sont conservés. |
| Licence : les licences Open source sont affichées. |